Publicar produtos
Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX
Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX
    Deante

    Hiacynt, Concealed shower set, with mixer BOX

    Traduzido por Google,
    O conjunto de duche oculto tem todas as peças necessárias para equipamento de duche. A alta qualidade dos materiais usados testados repetidamente em condições de laboratório garante a ausência de problemas. O design moderno e o acabamento elegante chamam a atenção, e o conjunto oculto amplia opticamente o espaço. A solução minimalista faz com que você ganhe um lugar, por exemplo, em uma prateleira adicional para cosméticos ou cabide. Como resultado, você tornará uma sala inteira mais fácil e rápida. O conjunto possui uma caixa misturadora, onde você não pode ajustar a temperatura da água corrente dependendo de suas necessidades.
    Especificação
    • MIXER
      Mixer type: Concealed BOX, mixer
      Installation method: concealed
      SPOUTS
      Spout type: still
      Range of shower/ bath spout [mm]: 325
      SHOWER HEAD
      Shape: rectangular
      Material: steel 304, brass
      Width [mm]: 300
      Length [mm]: 300
      thickness: 55
      Anti-calc: yes
      Number of functions: 1
      Stream type: rain
      Quick response time for turning the water on and off: yes
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 1
      ANGULAR CONNECTION
      Finish: nero
      Connection type: for the hose with hand shower holder
      Shape: round
      Material: brass
      Connection thread: yes
      Concealed mounting: yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBXYZNQHM
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa