Publicar produtos
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1
    Deante

    Peonia Zero, Toilet set, concealed 6 in 1

    Traduzido por Google,
    A sanita com sanita suspensa foi concebida para uma elevada estética do espaço e facilidade de limpeza. Cerâmicas duráveis de alta qualidade não quebram e não alteram a cor mesmo após muito tempo de uso, o que foi confirmado pela pesquisa Deante. Uma cor branca universal e clássica do conjunto de WC confere elegância ao espaço. Adaptado para instalações ocultas. Elegantemente acabado, decorado com todos os banheiros. Este é um conjunto completo de 6 em 1, que inclui: freewe oculto, um vaso sanitário sem contato, uma placa de queda silenciosa, um botão de enxágue elegante, tapete de amortecimento e parafusos de montagem.
    Especificação
    • CONCEALED TOILET FRAME
      Frame height adjustment [mm]: 200
      tank capacity [l]: 9
      Double flushing [I]: 3/6
      Designated for light casing: yes
      Designated for installation in front of the load-bearing wall: yes
      Connection valve G1/2": yes
      Silent flushing and filling: yes
      Mounting bolts spacing 180 mm and 230 mm: yes
      TOILET BOWL
      Finish: white
      type: wall-mounted
      Rim type: rimless
      Hidden mountings: yes
      TOILET SEAT
      Slow-close toilet seat: yes
      Slim toilet seat: yes
      Chrome hinges: yes
      Quick seat detachment: yes
      antibacterial: yes
      BUTTONS FOR FRAME
      Finish: chrome
      Button type: duple
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCDES6ZPW
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa