Publicar produtos
Correo, Bathroom tower - modular system
Correo, Bathroom tower - modular system
    Deante

    Correo, Bathroom tower - modular system

    Traduzido por Google,
    O poste de banho com formas clássicas e simples foi concebido para instalações sanitárias modernas e minimalistas. O acabamento preto profundo universal Nero combina com arranjos claros e escuros. Você pode escolher uma ou duas prateleiras da mesma coleção para o conjunto. Além disso, o poste pode ser pendurado na parede e usar a barra inferior como um toalheiro. É compatível com os restantes produtos de sistema modular. Você pode projetar um banheiro de qualquer maneira para conectar uma aparência bonita e alta usabilidade de elementos individuais.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  200
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Reversible:  Yes
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Shelves sold separately:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCKC_N20A
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa