Publicar produtos
Correo, Standing bathroom console, modular - 60x40 cm
Correo, Standing bathroom console, modular - 60x40 cm
    Deante

    Correo, Standing bathroom console, modular - 60x40 cm

    Traduzido por Google,
    O console do banheiro é feito de aço revestido a pó. De acordo com a ideia zero waste, caracteriza-se pela durabilidade e fiabilidade, pelo que será utilizado durante muitos anos. Você pode colocá-lo em qualquer posição e também equipar com a bacia ou mesa de pedra correspondente, conglomerado ou madeira. A cor preta da estrutura é muito universal e ao mesmo tempo elegante, e é por isso que se encaixa no banheiro em todos os estilos. Você ganha grande liberdade na disposição da sala e, ao mesmo tempo, grande conveniência. O console tem uma prateleira prática e uma alça de toalha. Além disso, um banco muito para mantê-la limpa, pois não há cantos de difícil acesso. Este é um modelo modular. Tamanho 60x40cm.
    Especificação
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Installation method:  standing
      Width [mm]:  400
      Length [mm]:  600
      Height [mm]:  760
      Material:  stainless steel
      Adjustable feet:  Yes
      Mounting kit included:  Yes
      Freedom of combining elements:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCKC_N60A
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa