Publicar produtos
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
Silia, Standing bathroom console
    Deante

    Silia, Standing bathroom console

    Traduzido por Google,
    O console do banheiro é feito de aço revestido a pó. De acordo com a ideia zero waste, caracteriza-se pela durabilidade e fiabilidade, pelo que será utilizado durante muitos anos. Você pode colocá-lo em qualquer posição e também equipar com a bacia ou mesa de pedra correspondente, conglomerado ou madeira. A cor preta da estrutura é muito universal e ao mesmo tempo elegante, e é por isso que se encaixa no banheiro em todos os estilos. Você ganha grande liberdade na disposição da sala e, ao mesmo tempo, grande conveniência. O console tem uma prateleira prática e uma alça de toalha. Além disso, um banco muito para mantê-la limpa, pois não há cantos de difícil acesso. Este é um modelo modular. Tamanho 60x40cm.
    Especificação
    • CONSOLE
      Finish: nero
      Installation method: standing
      Length [mm]: 360
      Height [mm]: 840
      Material: stainless steel
      Reversible: yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCKS_N36A
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Europa