Publicar produtos
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
Silia, Granite washbasin countertop
    Deante

    Silia, Granite washbasin countertop

    Traduzido por Google,
    O elegante lavatório de granito foi criado a partir de granito real sobre propriedades únicas que irão apreciar não só os entusiastas da natureza. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, descoloração, alta temperatura e choque térmico. O revestimento hidrofóbico especial facilita a limpeza diária. O lavatório wablates pode ser colocado diretamente no balcão. Muito bem composto com mesas de madeira, pedra ou aço.
    Especificação
    • Finish:  metallic grey
       Material:  granite
       Installation method:  countertop/standing
       Width [mm]:  360
       Height [mm]:  120
       Depth [mm]:  105
       antibacterial:  Yes
       hydrophobicity:  Yes
       Without overflow:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCQS_SU4S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Europa