Publicar produtos
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm
    Deante

    Hiacynt, Acrylic bathtub back-to-wall/freestanding rectangular - 170 cm

    Traduzido por Google,
    A banheira de acrílico foi feita de acrílico de alta classe, que preserva todos os parâmetros, incluindo cor e brilho. Material durável e acabamento cuidadoso se traduzem em durabilidade e aparência extremamente elegante. Você pode facilmente transformar o banheiro comum em uma luxuosa sala de banho. O design universal dá-lhe a capacidade de definir tanto na parede, no canto, mas também em uma versão independente. Uma forma retangular clássica complementa perfeitamente os interiores escandinavos e modernos. O produto tem 170 cm de comprimento.
    Especificação
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1700
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  450
      capacity [l]:  234
      Weight with water [kg]:  284
      Weight without water [kg[:  50
      Installation method:  wall-mounted, freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKDH_017W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

    Disponibilidade da região

    Europa