Publicar produtos
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm
    Deante

    Alpinia, Acrylic bathtub freestanding oval - 170 cm

    Traduzido por Google,
    A banheira de acrílico foi feita de acrílico de alta classe, que preserva todos os parâmetros, incluindo cor e brilho. Material durável e acabamento cuidadoso se traduzem em durabilidade e aparência extremamente elegante. Você pode facilmente transformar o banheiro comum em uma luxuosa sala de banho. Um modelo autônomo que dá grande liberdade na disposição e facilita a limpeza. A forma oval aerodinâmica está perfeitamente harmonizada com arranjos tradicionais e mais modernos. O produto tem 170 cm de comprimento.
    Especificação
    • Finish:  white
      Material:  acrylic
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  1700
      Height [mm]:  580
      Depth [mm]:  440
      capacity [l]:  280
      Weight with water [kg]:  300
      Weight without water [kg[:  40
      Installation method:  freestanding
      built-in overflow:  Yes
      Siphon included:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKDU_017W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

    Disponibilidade da região

    Europa