Publicar produtos
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm
    Deante

    Correo, Granite shower tray rectangular - 140x90 cm

    Traduzido por Google,
    Uma bandeja de granito moderna criada e produzida inteiramente na Polônia. Possui alta resistência ao impacto, diferenças de temperatura ou descoloração. Se você planeja equipar seu banheiro por longos anos, chegou um bom momento. A manutenção da limpeza facilita a hidrofobicidade, superfície plana e máscara de drenagem. A água flui livremente, deixando um sedimento de pedra. Você não pode esquecer a aparência! A piscina infantil de granito combinará com todos os banheiros modernos. Formato retangular, ideal para instalação ou banheiros maiores. Tamanho 120x90cm.
    Especificação
    • Finish:  anthracite metallic
      Material:  granite
      Shape:  rectangular
      Width [mm]:  900
      Length [mm]:  1400
      Height [mm]:  35
      Installation method:  directly on the spout, on the construction material support, on the floor level
      Drain diameter:  90
      Possibility to cut to size:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKQR_T47B
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro

    Disponibilidade da região

    Europa