Publicar produtos
Jasmin, Shower wall walk-in
Jasmin, Shower wall walk-in
    Deante

    Jasmin, Shower wall walk-in

    Traduzido por Google,
    A parede do chuveiro walk-in é um complemento perfeito para a porta do chuveiro ou uma proposta própria para cada banheiro moderno. Pode ser montado diretamente no esmalte ou tradicionalmente com uma piscina infantil. O vidro transparente de vidro temperado permite a disposição de qualquer ambiente e sua ampliação óptica. Toda a estrutura é reforçada por guarda-corpos regulados. A parede do chuveiro também é muito fácil de limpar, graças ao revestimento hidrofóbico Active Cover. Facilita o escoamento da água, por isso não cria manchas e não embute um assentamento de pedra.
    Especificação
    • Finish:  chrome
      Width [mm]:  100
      Height [mm]:  195
      Glass finish:  transparent
      Active cover:  Yes
      rails:  adjustable stiffening the cabin
      Installation without shower tray possible:  Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKTJ_030R
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro

    Disponibilidade da região

    Europa