Publicar produtos
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Shower cabin square 80x80 cm

    Traduzido por Google,
    A cabine de duche é feita de vidro temperado de alta qualidade. É muito resistente e elástico, proporcionando a máxima segurança de toda a família. As peças de montagem são esteticamente acabadas de acordo com as cores e o estilo de outros elementos da série. Toda a cabine é muito espaçosa. Uma forma quadrada que é ideal para instalação ou banheiros maiores. Tamanho 80x80cm.
    Especificação
    • Finish:  chrome
      Shape:  square
      Width [mm]:  800
      Length [mm]:  800
      Height [mm]:  1900
      Glass finish:  transparent
      Glass thickness [mm]:  5
      Active cover:  Yes
      Side dimension [mm]:  795
      Adjustment range from [mm]:  -10
      Masking of assembly elements:  Yes
      Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
      Silent closing:  Yes
      Installation without shower tray possible:  Yes
      Detachable lower rollers:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKTJ_042P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCabins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Europa