Publicar produtos
Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm
Deante

Jasmin Plus, Shower cabin half round 80x80 cm

Traduzido por Google,
A cabine de duche é feita de vidro temperado de alta qualidade. É muito resistente e elástico, proporcionando a máxima segurança de toda a família. As peças de montagem são esteticamente acabadas de acordo com as cores e o estilo de outros elementos da série. Toda a cabine é muito espaçosa. Forma meia-redonda, com uma curvatura suave. Tamanho 80x80cm.
Especificação
  • Finish:  chrome
    Shape:  half round
    Width [mm]:  800
    Length [mm]:  800
    Height [mm]:  1900
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  5
    Active cover:  Yes
    Side dimension [mm]:  795
    arc radius [mm]:  550
    Adjustment range from [mm]:  -10
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Silent closing:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes
    Detachable lower rollers:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKTJ_052P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCabins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa