Publicar produtos
Kerria Plus, Shower door 160 cm - sliding
Deante

Kerria Plus, Shower door 160 cm - sliding

Traduzido por Google,
Portas de chuveiro minimalistas podem ser usadas tanto em cabines quanto em alcovas. O vidro transparente faz com que a sala pareça opticamente maior. O acabamento clássico confere ao banheiro um visual elegante. Também levamos em consideração a segurança dos moradores, por isso submetemos o vidro a um processo de têmpera, que o torna mais duro, flexível e durável. A porta do box também é revestida com Active Cover, que possui propriedades hidrofóbicas. Não há manchas desagradáveis ​​e a limpeza é necessária com muito menos frequência. O elemento tem 80 cm de largura. A porta do chuveiro é dobrável. Caracterizam-se por um funcionamento muito silencioso, graças a um selo magnético que facilita o fechamento. As dobradiças ficam niveladas com o vidro, o que é particularmente importante na construção de reentrâncias.
Especificação
  • Finish:  nero
     Width [mm]:  1600
     Height [mm]:  2000
     Glass finish:  transparent
     Glass thickness [mm]:  6
     Active cover:  Yes
     installation:  to be completed with KTS walk-in
     Masking of assembly elements:  Yes
     Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
     Holders:  with safety
     Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
     Reversible doors:  Yes
     Silent closing:  Yes
     Installation without shower tray possible:  Yes
     Lifting hinges:  Yes
     Hinges flush with the glass:  Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKTSPN16P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCabins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa