Publicar produtos
Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors
Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors
    Deante

    Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors

    Traduzido por Google,
    Portas de chuveiro minimalistas podem ser usadas tanto em cabines quanto em alcovas. O vidro transparente faz com que a sala pareça opticamente maior. O acabamento clássico confere ao banheiro um visual elegante. Também levamos em consideração a segurança dos moradores, por isso submetemos o vidro a um processo de têmpera, que o torna mais duro, flexível e durável. A porta do box também é revestida com Active Cover, que possui propriedades hidrofóbicas. Não há manchas desagradáveis ​​e a limpeza é necessária com muito menos frequência. O elemento tem 80 cm de largura. A porta do chuveiro é dobrável. Caracterizam-se por um funcionamento muito silencioso, graças a um selo magnético que facilita o fechamento. As dobradiças ficam niveladas com o vidro, o que é particularmente importante na construção de reentrâncias.
    Especificação
    • Finish:  chrome
       Width [mm]:  700
       Height [mm]:  2000
       Glass finish:  transparent
       Glass thickness [mm]:  6
       Active cover:  Yes
       installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
       Masking of assembly elements:  Yes
       Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
       Holders:  with safety
       Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
       Reversible doors:  Yes
       Silent closing:  Yes
       Installation without shower tray possible:  Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKTSW047P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCabins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Europa