Publicar produtos
Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system  - 30 cm
Deante

Kerria Plus, Shower wall / walk-in Kerria Plus system - 30 cm

Traduzido por Google,
Uma parede de chuveiro walk-in é um complemento perfeito para portas de chuveiro ou uma solução independente para qualquer banheiro moderno. Pode ser montada diretamente nos azulejos ou tradicionalmente com uma base de chuveiro. O vidro temperado transparente permite qualquer arranjo do ambiente e sua ampliação óptica. Toda a estrutura é reforçada por um corrimão ajustável. A parede do chuveiro também é muito fácil de limpar, graças ao revestimento hidrofóbico Active Cover. Ele facilita o fluxo de água, o que evita a formação de manchas e evita a formação de depósitos de calcário. O elemento tem 110 cm de largura.
Especificação
  • Finish:  chrome
    Width [mm]:  300
    Height [mm]:  2000
    Glass finish:  transparent
    Glass thickness [mm]:  6
    Active cover:  Yes
    installation:  possibility of assembly with a KTS movable panel, possibility of assembly with a fixed wall, to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
    Side dimension [mm]:  285
    Railing length [mm]:  1062
    Adjustment range from [mm]:  700
    Adjustment range up to [mm]:  1200
    Masking of assembly elements:  Yes
    Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
    Rails:  adjustable stiffening the cabin
    Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
    Installation without shower tray possible:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKTS_083P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCabins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa