Publicar produtos
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout
    Deante

    Jasmin, Shower column, with bathtub mixer thermostatic - movable spout

    Traduzido por Google,
    Uma capa de chuva confortável permite movimentos livres no chuveiro, pois você não precisa ficar com o fone na mão. Formas clássicas e acabamentos modernos fazem com que esteja lindamente presente em banheiros industriais, escandinavos, mas também em interiores mais tradicionais. O revestimento durável e durável é resistente a respingos e choque térmico. A roupa de chuva é facilmente mantida em limpeza imaculada graças ao sistema Anti-Calc. Pedra precipitada da água. Você é amaldiçoado com bicos de silicone com uma mão. Além do pulverizador e cabeça de pulverização, o conjunto inclui uma banheira conveniente. Graças a isso, você pode combinar facilmente uma zona de banho confortável com a possibilidade de usar um chuveiro rápido. Graças à bateria termostática, pode ajustar facilmente a temperatura da água. Ele irá protegê-lo de um salto súbito de calor, o que é especialmente importante quando crianças ou idosos estão tomando banho. Você não precisa esperar pela temperatura ideal e desperdiçar esse valioso recurso. A bica tem a opção de montagem paralela à parede após desligar o fluxo, esta é uma solução muito prática que aumenta significativamente o conforto do banho. Você vai esquecer de bater no elemento saliente.
    Especificação
      • Material: steel 304, brass, plastic
      • Sliding bar with adjustable height: 1110-1450 mm
      • Finish: chrome
      • Mixer: thermostatic, two-handle
      • Flow class: 7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9) l/min
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNAC_01GT
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa