Publicar produtos
Arnika, Concealed shower set, with shelf
Deante

Arnika, Concealed shower set, with shelf

Traduzido por Google,
O conjunto de duche oculto tem todas as peças necessárias para equipamento de duche. A alta qualidade dos materiais usados testados repetidamente em condições de laboratório garante a ausência de problemas. O design moderno e o acabamento elegante chamam a atenção, e o conjunto oculto amplia opticamente o espaço. A solução minimalista faz com que você ganhe um lugar, por exemplo, em uma prateleira adicional para cosméticos ou cabide. Como resultado, você tornará uma sala inteira mais fácil e rápida. O conjunto é coroado com uma prateleira engenhosa, que lhe dá a oportunidade de adiar seu telefone ou óculos.
Especificação
  • MIXER
    Finish:  chrome
    Mixer type:  single-handle, mixer
    Installation method:  concealed
    Flow class [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size:  35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type:  mechanical
    Number of switch functions:  2
    SPOUTS
    Finish:  chrome
    Spout type:  shower wall
    Material:  brass
    Spout type:  swivel
    Range of shower/ bath spout [mm]:  384
    Spout length [mm]:  408
    Concealed mounting:  Yes
    SHOWER HEAD
    Finish:  steel
    Material:  steel 304
    thickness:  81
    Diameter [mm]:  225
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread:  Yes
    ANGULAR CONNECTION
    Finish:  chrome, platinum
    Connection type:  with a hand shower holder and a shelf
    Material:  stainless steel, ABS, PVC, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes
    HAND SHOWERS
    Finish:  chrome
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSES
    Finish:  platinum
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Anti-twist:  1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNAC_09HP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa