Publicar produtos
Shower column with shower mixer - thermostatic
Deante

Shower column with shower mixer - thermostatic

Traduzido por Google,
Uma capa de chuva confortável permite movimentos livres no chuveiro, pois você não precisa ficar com o fone na mão. Formas clássicas e acabamentos modernos fazem com que esteja lindamente presente em banheiros industriais, escandinavos, mas também em interiores mais tradicionais. O revestimento durável e durável é resistente a respingos e choque térmico. A roupa de chuva é facilmente mantida em limpeza imaculada graças ao sistema Anti-Calc. Pedra precipitada da água. Você é amaldiçoado com bicos de silicone com uma mão. O conjunto inclui um misturador de chuveiro. Cada vez que você pode escolher a fonte de saída de água e escolhê-los para as necessidades atuais. A bateria é elegantemente acabada e consistente com o restante da coleção e com a própria capa de chuva.
Especificação
  • MIXER
    Finish:  gold
    Mixer type:  two-handle, thermostatic
    Installation method:  wall-mounted
    Check valves:  Yes

    SHOWER COLUMNS

    Finish:  gold
    mixer:  Yes
    Rain head height adjustment:  Yes
    Bar height adjustment from [mm]:  850
    Bar height adjustment up to [mm]:  1225

    ROD
    Finish:  gold
    Material:  steel 304
    Shape:  round

    MIXER CARTRIDGE
    Temperature lock:  Yes

    FUNCTION SWITCH

    Switch type:  ceramic mechanical
    Number of switch functions:  2

    HAND SHOWERS

    Finish:  gold
    Number of functions:  3
    Shape:  square
    Material:  ABS

    HOSES

    Finish:  gold
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Water flow reduction [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

    SHOWER HEAD

    Finish:  gold
    Shape:  round
    Material:  brass
    thickness:  57
    Diameter [mm]:  250
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNAC_Z4HT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa