Publicar produtos
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
    Deante

    Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector

    Traduzido por Google,
    Um conjunto completo de chuveiro foi projetado em estilo moderno e será uma decoração de cada banheiro. As linhas simples e clássicas e o acabamento estético fazem dele um ótimo presente em interiores tradicionais, escandinavos ou minimalistas. Os materiais utilizados, sem cantos e um inovador sistema sedimentar anti-calcário facilitam a limpeza. Graças aos bicos semeados uniformemente, a água voa com o fluxo de chuva. Isso, por sua vez, afeta o menor consumo de água com o mesmo conforto reconfortante. O conjunto inclui uma haste elegante com ajuste de altura da alça. A montagem de ocultação discreta melhora a estética do banheiro.
    Especificação
    • SHOWER SETS
      Finish: chrome
      Rod: yes
      Flow class [l/min]: 12≤ A <15 (12 - 14.9)
      HOSES
      Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Braid material: PVC
      Anti-twist: 2
      HAND SHOWERS
      Number of functions: 3
      Anti-calc: yes
      Stream type: rain, mixed, hydromassage
      ROD
      Material: brass, stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNQA_061K
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário

    Disponibilidade da região

    Europa