Publicar produtos
Blur, Shower column, with shower mixer
Deante

Blur, Shower column, with shower mixer

Traduzido por Google,
Um chuveiro de chuva confortável permite que você se mova livremente no chuveiro porque você não precisa segurar o chuveiro na mão. Formas clássicas e acabamento moderno fazem com que ele fique bonito em banheiros industriais e escandinavos, mas também em interiores mais tradicionais. O revestimento durável e durável é resistente a lascas e choque térmico. O chuveiro de chuva também é fácil de manter impecavelmente limpo graças ao sistema Anti-Calc. Você pode esmagar depósitos de calcário da água dos bicos de silicone com um movimento da mão. O conjunto também inclui uma torneira de chuveiro. Cada vez você pode escolher a fonte de fluxo de água e combiná-la com suas necessidades atuais. A torneira tem acabamento elegante e é consistente com o resto da coleção e o próprio chuveiro.
Especificação
  • SHOWER COLUMN
    Finish:  chrome
    mixer:  Yes
    Bar height adjustment from [mm]:  850
    Bar height adjustment up to [mm]:  1350
    RAIL
    Finish:  chrome
    Material:  stainless steel
    Total length [mm]:  1350
    Shape:  round
    SHOWER OVERHEAD
    Finish:  chrome
    Shape:  square
    Material:  stainless steel
    Width [mm]:  200
    Length [mm]:  200
    thickness:  5.5
    Number of functions:  1
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  15≤ S <20 (15 - 19.9)
    Spare nozzles:  Yes
    HAND SHOWER
    Finish:  chrome
    Number of functions:  3
    Shape:  rectangular
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain, mist, mixed
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSE
    Finish:  chrome
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  extensible, double braided
    Braid material:  stainless steel
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Water flow reduction [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNQL_04XM
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • Data de publicação2024-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa