Publicar produtos
Blur, Concealed shower set
Deante

Blur, Concealed shower set

Traduzido por Google,
O conjunto de chuveiro embutido tem todos os elementos necessários para equipar o chuveiro. A alta qualidade dos materiais usados, testados muitas vezes em condições de laboratório, garante uma operação sem falhas. O design moderno e o acabamento elegante chamam a atenção, e a instalação embutida amplia opticamente o espaço. A solução clássica permite que você ganhe espaço, por exemplo, para uma prateleira adicional para cosméticos ou um cabide. Como resultado, você pode limpar todo o cômodo com mais facilidade e rapidez.
Especificação
  • MIXER
    Finish:  titanium
    Material:  brass
    Mixer type:  single-handle, mixer
    Installation method:  concealed
    Flow class [l/min]:  A ≤ 15 (9.1 - 15)
    Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size:  35 mm
    FUNCTION SWITCH
    Switch type:  ceramic mechanical
    Number of switch functions:  2
    SPOUT
    Finish:  titanium
    Spout type:  shower wall
    Material:  steel 304
    Spout type:  still
    Range of shower/ bath spout [mm]:  388
    Concealed mounting:  Yes
    SHOWER OVERHEAD
    Finish:  titanium
    Shape:  square
    Material:  stainless steel
    Width [mm]:  250
    Length [mm]:  250
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Stream type:  rain
    Flow class [l/min]:  7.2≤ Z <12 (7.2 - 11.9)
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish:  titanium
    Connection type:  for the hose with hand shower holder
    Shape:  round
    Material:  brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes
    HAND SHOWER
    Finish:  titanium
    Number of functions:  3
    Shape:  rectangular
    Anti-calc:  Yes
    Material:  ABS
    Stream type:  rain, mixed, mist
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes
    HOSE
    Finish:  titanium
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  double braided
    Braid material:  stainless steel
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Anti-twist:  1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNQL_D9YK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa