Publicar produtos
Silia, Angled hose connector, round, with hand shower holder
Deante

Silia, Angled hose connector, round, with hand shower holder

Traduzido por Google,
O conector angular para a mangueira do chuveiro é feito de latão sólido da mais alta qualidade, o que garante confiabilidade a longo prazo. A coisa toda é muito fácil de montar. A conexão tem um acabamento elegante e moderno, por isso se encaixa em banheiros modernos com vários equipamentos. Tem um formato redondo interessante. Ao escolher este produto, você recebe um suporte de chuveiro integrado. Esta é uma solução muito conveniente que minimiza o número de itens de limpeza.
Especificação
  • Finish:  nero
    Connection type:  for the hose with hand shower holder
    Shape:  round
    Material:  steel 304, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNQS_N57K
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa