Publicar produtos
Silia, Concealed shower set, with a shower head
Deante

Silia, Concealed shower set, with a shower head

Traduzido por Google,
O conjunto de chuveiro embutido tem todos os elementos necessários para equipar o chuveiro. A alta qualidade dos materiais utilizados, testados muitas vezes em condições de laboratório, garante uma operação sem falhas. O design inovador e o acabamento elegante são atraentes, e a instalação embutida amplia opticamente o espaço. A solução clássica permite que você ganhe espaço, por exemplo, para uma prateleira adicional para cosméticos ou um cabide. Como resultado, você pode limpar todo o ambiente com mais facilidade e rapidez. Versão com um chuveiro compacto e inovador que fornece um jato perfeitamente disperso.
Especificação
  • MIXER
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Range of shower/ bath spout [mm]: 382
    SHOWER OVERHEAD
    Shape: round
    Material: brass
    thickness: 8.2
    Diameter [mm]: 250
    Anti-calc: yes
    Number of functions: 1
    Stream type: rain
    HAND SHOWER
    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain
    Additional features: cool-out
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable
    Braid material: PVC
    Anti-twist: 1
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Finish: brushed gold
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass, stainless steel
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNQS_R9YK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa