Publicar produtos
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl with drainer

    Traduzido por Google,
    Pia cerâmica foi criada a partir de matéria prima de alta qualidade, origem natural. Isso o torna resistente a altas temperaturas e mudanças rápidas. Além disso, não perde a cor e o brilho com o tempo, e a cor tonificada e elegante combina perfeitamente com os demais elementos do equipamento. Um prático lava-louça de 1 câmara com escorredor é uma solução perfeita em cozinhas pequenas e estúdios com anexo. Ao mesmo tempo, a função de secador, a superfície perfilada descarrega com eficiência a água que flui dos recipientes ou dos alimentos lavados.
    Especificação
    • SINK
      Finish: grey
      Surface type: matte
      Material: ceramic
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 510
      Length [mm]: 1115
      Height [mm]: 210
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 1095
      Cut-out Width [mm]: 490
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZCB_3113
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Europa