Publicar produtos
Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer
Deante

Momi, Granite sink, 1-bowl with drainer

Traduzido por Google,
A pia de granito magnética é uma solução muito engenhosa. Graças aos ímãs embutidos e à tampa de aço, parte da prateleira lateral pode ser usada para aumentar a funcionalidade. É de conhecimento geral que os microrganismos não crescem muito rapidamente em um ambiente seco, e é por isso que também oferecemos acessórios adicionais dedicados. Para um encaixe perfeito, você pode colocar os talheres em cestos com fundo vazado e pendurar um pano ou esponja de cozinha nas alças para drenar. A pia de granito magnética é resistente à descoloração, impactos e altas temperaturas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. Uma pia organizada de 1 cuba é uma solução perfeita em cozinhas pequenas e apartamentos estúdio com cozinha compacta.
Especificação
  • SINK
    Finish:  metallic grey
    Surface type:  matte
    Material:  granite
    Installation method:  under mounted, inset
    Number of bowls:  1
    Minimum cabinet width [mm]:  600
    Length [mm]:  820
    Width [mm]:  500
    Height [mm]:  229
    Bowl depth [mm]:  200
    Cut-out Length [mm]:  800
    Cut-out Width [mm]:  480
    Reversible:  Yes
    Equipped with accessories:  Yes
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Number of holes:  0
    Number of pre-drilled holes:  5
    Antibacterial:  Yes
    Hydrophobicity:  Yes
    Additional features:  drain cover included
    SINK WASTE KIT
    Finish:  steel
    Sink material:  granite
    Sink installation method:  flush, under mounted, inset, farmhouse
    Number of sink bowls:  1
    Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
    Overflow spot:  in a bowl
    Drain diameter:  3.5''
    Plug type:  automatic, with a button
    Low siphon/ Space saver:  Yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZKM_S11B
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de produtosSinks
  • Data de publicação2024-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComposite
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

Disponibilidade da região

Europa