Publicar produtos
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
    Deante

    Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl

    Traduzido por Google,
    A pia de granito magnética é uma solução muito engenhosa. Graças aos ímãs embutidos e à tampa de aço, parte da prateleira lateral pode ser usada para aumentar a funcionalidade. É de conhecimento geral que os microrganismos não crescem muito rapidamente em um ambiente seco, e é por isso que também oferecemos acessórios adicionais dedicados. Para um encaixe perfeito, você pode colocar os talheres em cestos com fundo vazado e pendurar um pano ou esponja de cozinha nas alças para drenar. A pia de granito magnética é resistente à descoloração, impactos e altas temperaturas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. Uma pia organizada de 1 cuba é uma solução perfeita em cozinhas pequenas e apartamentos estúdio com cozinha compacta.
    Especificação
    • SINK
      Finish:  metallic grey
      Surface type:  matte
      Material:  granite
      Installation method:  inset, under mounted
      Number of bowls:  1.5
      Minimum cabinet width [mm]:  700
      Length [mm]:  600
      Width [mm]:  520
      Height [mm]:  229
      Bowl depth [mm]:  200
      2nd bowl depth [mm]:  200
      Cut-out Length [mm]:  580
      Cut-out Width [mm]:  500
      Reversible:  Yes
      Equipped with accessories:  Yes
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Number of holes:  1
      Number of pre-drilled holes:  4
      Antibacterial:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes
      Additional features:  drain cover included
      SINK WASTE KIT
      Finish:  steel
      Sink material:  granite
      Sink installation method:  flush, under mounted, inset, farmhouse
      Number of sink bowls:  1.5, 2
      Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Plug type:  automatic, with a button
      Low siphon/ Space saver:  Yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZKM_S503
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • Data de publicação2024-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Europa