Publicar produtos
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Eridan, Granite sink, 1-bowl
    Deante

    Eridan, Granite sink, 1-bowl

    Traduzido por Google,
    A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. Um lava-louça de 1 compartimento é uma solução perfeita em pequenas cozinhas e estúdios com anexo.
    Especificação
    • SINK
      Finish: metallic grey
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: farmhouse
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 610
      Length [mm]: 600
      Height [mm]: 214
      Bowl depth [mm]: 200
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 1
      Number of pre-drilled holes: 2
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZQE_S10K
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Europa