Publicar produtos
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

    Traduzido por Google,
    A pia de granito Deante foi feita de compósito de granito natural da mais alta qualidade. Não é à toa que tem 18 anos de garantia do fabricante. Caracteriza-se pela resistência ao impacto, alta temperatura e escalas violentas, de acordo com a norma europeia PN-EN 13310. A superfície elegante não descolora e não perde brilho. Perfeitamente voado com tampos de madeira e pedra. O inovador lava-louça de 1,5 câmaras com escorredor funciona perfeitamente em cozinhas pequenas, onde é necessário utilizar mais de uma câmara. O escorredor tem um secador simultaneamente, e a superfície perfilada descarrega com eficiência a água que flui dos recipientes ou dos alimentos lavados. Uma câmara menor pode ser usada para enxaguar e secar talheres, copos delicados ou descongelar carne ou legumes.
    Especificação
    • SINK
      Finish: graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1.5
      Minimum cabinet width [mm]: 700
      Width [mm]: 490
      Length [mm]: 780
      Height [mm]: 194
      Bowl depth [mm]: 180
      2nd bowl depth [mm]: 120
      Cut-out Length [mm]: 760
      Cut-out Width [mm]: 470
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZQN_2513
    • Familia de productoKitchen
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Europa