Publicar produtos
Silia HEXA, Washbasin tap
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap

Traduzido por Google,
Forma nobre e simplicidade atemporal, Revestimento em aço escovado inovador e de fácil manutenção, Mangueiras de conexão de 45 cm incluídas, O corpo do misturador é feito de latão da mais alta qualidade, O misturador é equipado com um arejador de fluxo, A luva de montagem facilita a instalação do misturador, O arejador móvel permite direcionar o fluxo de água, Somente os melhores materiais, cuja qualidade foi confirmada por testes de laboratório, Classe de fluxo Z (4-9 l/min) permitindo a redução do consumo de água, Agente de limpeza para acessórios em todas as cores disponíveis
Especificação
  • Mixer: Finish: steel Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBHS_F20M
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Europa