Publicar produtos
Silia HEXA, Washbasin tap
Silia HEXA, Washbasin tap
    Deante

    Silia HEXA, Washbasin tap

    Traduzido por Google,
    Forma nobre e simplicidade atemporal, A luva de montagem facilita a instalação do misturador, Revestimento dourado escovado inovador e de fácil manutenção, O arejador móvel permite direcionar o fluxo de água, Somente os melhores materiais, cuja qualidade foi confirmada por testes de laboratório, O misturador é equipado com um arejador de fluxo, O corpo do misturador é feito de latão da mais alta qualidade, Mangueiras de conexão de 45 cm incluídas, Classe de fluxo Z (4-9 l/min) permitindo redução do consumo de água, Agente de limpeza para acessórios em todas as cores disponíveis
    Especificação
    • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 179 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 110 Material: brass Aerator: Aerator type: swivel, flat Aerator size: M18 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBHS_R20M
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Europa