Publicar produtos
Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout
Deante

Silia HEXA, Washbasin tap, tall, with rectangular spout

Traduzido por Google,
Forma nobre e simplicidade atemporal, O corpo do misturador é feito de latão da mais alta qualidade, Revestimento em ouro escovado inovador e fácil de manter, O misturador é equipado com um arejador de fluxo, O arejador móvel permite direcionar o fluxo de água, Somente os melhores materiais, cuja qualidade foi confirmada por testes de laboratório, Mangueiras de conexão de 45 cm incluídas, A luva de montagem facilita a instalação do misturador, Classe de fluxo Z (4-9 l/min) permitindo a redução do consumo de água, A alavanca na lateral facilita a limpeza do bico, Agente de limpeza para acessórios em todas as cores disponíveis
Especificação
  • Mixer: Finish: brushed gold Material: brass Mixer type: single-handle, mixer Installation method: standing Total mixer height [mm]: 305 Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20) Mixer cartridge: Ceramic cartridge size: 25 mm Spout: Spout type: still Mixer spout range [mm]: 185 Material: brass Aerator: Aerator type: flat, swivel, honeycomb Aerator size: M24 Connecting hose: Length [mm]: 450 Installation thread: 3/8'' Connection thread: M10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBHS_R24K
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)270
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Europa