Publicar produtos
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
Arnika, Washbasin tap, tall
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, tall

    Traduzido por Google,
    Torneira para lavatório Deante é uma combinação de excelente design e soluções ecológicas práticas. O corpo foi feito de latão de alta qualidade, o que garante um uso sem problemas por muitos anos. As linhas clássicas tornam-no muito composto por outros elementos de decoração em casas de banho tradicionais e mais modernistas. A bateria não possui alavanca clássica porque liga e desliga. O sensor integrado detecta o movimento da mão sob a bica e reage à sua presença. Funcionará tanto em locais públicos quanto em banheiros privativos, onde os moradores cuidam da ecologia e da economia de água e dinheiro. Este modelo sem ajuste de temperatura. Fonte de alimentação 230/6V.
    Especificação
    • MIXER
      Finish: titanium
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 35 mm
      SPOUTS
      Spout type: still
      Mixer spout range [mm]: 170
      Material: brass
      AERATORS
      Aerator type: silicone
      Aerator size: M22
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBQA_D20N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFausets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores