Publicar produtos
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Traduzido por Google,

    Comprimento: 597 milímetros

    Largura: 396 milímetros

    Altura: 110 milímetros

    Especificação
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacds_6u6s
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)396
    • Profundidade (mm)597
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa