Publicar produtos
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm
TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm
    Deante

    TEMISTO Standing bathroom console, with washbasin - 66.5x50 cm

    Traduzido por Google,
    • garantia: 10 anos (lavatório), 2 anos (console)
    • lavatório adaptado para misturadores monofuro
    • lavatório equipado com um transbordamento
    Especificação
      • Length: 600 mm
      • Width: 500 mm
      • Height: 700 mm
      • Total height: 840 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacdts6u6s
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Europa