Publicar produtos
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    Traduzido por Google,
    • equipado com um transbordamento
    • adapta-se a misturadores de lavatório de furo único

    Especificação
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacdv_6u6w
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)605
    • Largura (mm)495
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa