Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Ref. Exclusiva: kta_052p
Marca: Deante
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Accessories
Largura (mm): 800
Altura (mm): 2000
Profundidade (mm): 800
Data de publicação: 2019-01-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Material principal: Glass
Material secundario: Chrome
Projetado em: Poland
Fabricado em: Poland

Categoria BIMobject: Sanitários - Box
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição: Showers
OmniClass Número: 23-31 17 00
OmniClass Título: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Nome Valor
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®