Publicar produtos
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm

    Traduzido por Google,
    • painel de cobertura integrado com a base de duche
    • equipado com um pé ajustável em altura
    • se encaixa em cabines de chuveiro Deante semicirculares
    • base de duche em acrílico semicircular (pmma)
    • sifão não está incluído no conjunto
    • com função antiderrapante
    Especificação
      • Side dimension: 800 mm
      • Height: 160 mm
      • Depth: 50 mm
      • Arc radius: 550 mm
      • Shape: semicircular
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakta_054b
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-15 11 15 13
    • Título OmniclassShower and Dressing Compartments

    Disponibilidade da região

    Europa