Publicar produtos
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm

    4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    3 tipos diferentes de vidro:

    • 041K -transparente
    • 441K - grafite
    • 641k - fosco
    • vidro temperado seguro de 5 mm
    • embalagem segura de isopor
    • design especial de pára-choques de rolo
    • Cabine de duche 2 portas, de correr
    • elementos de montagem bujões
    Especificação
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakyc_041k_441k_641k
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1850
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens

    Disponibilidade da região

    Europa