Publicar produtos
CORIO Shower column, with shower mixer
Deante

CORIO Shower column, with shower mixer

Traduzido por Google,
  • Mangueira de chuveiro de aço com trava dupla de 1500 mm
  • Chuveiro suspenso cromado de 2 funções com diâmetro de 200 mm
  • Chuveiro de mão de 5 funções com um diâmetro de 101 mm
  • material: latão, aço e plástico cromado
  • barra deslizante de aço com altura ajustável: 900-1250 mm
Especificação
    • Height: 1250 mm
    • Width: 421 mm
    • Mixer type: mixing
    • Mixer type: single handle
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanac_019m
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1250
  • Largura (mm)421
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Europa