Ref. Exclusiva: | nac_01jm |
---|---|
Marca: | Deante |
Familia do produto: | Sanitary |
Grupo do produto: | Accessories |
Largura (mm): | 395 |
Altura (mm): | 1450 |
Data de publicação: | 2019-01-17 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://deante.pl/en/Jaskier-shower-column-with-bath-mixer-NAC_01JM |
---|---|
Instruções de instalação: | https://deante.pl/file/2017-03/Manual-NAC-01JM_64420.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://deante.pl/file/2017-03/NAC_01JM_67656_rys.pdf |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 5908212042960 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/deante/product/nac_01jm
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Plastic |
Projetado em: | Poland |
Fabricado em: | Poland |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Chuveiros |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Código: | L7214 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Showers |
Uniclass 2015 Código: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Descrição: | Showers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 21 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower and Dressing Compartments |
OmniClass Número: | 23-31 17 00 |
OmniClass Título: | Showers |
Nome | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
Depth | 193 mm |
Height | 1450 mm |
Material | steel ; brass ; plastic |
Number Of Showerheads | 2 |
Width | 395 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | chrome |
Material | steel ; brass ; plastic |
BIMobject®