Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Ref. Exclusiva: nac_01lt
Marca: Deante
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Accessories
Largura (mm): 427
Altura (mm): 1450
Data de publicação: 2018-11-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Material principal: Steel
Material secundario: PVC
Projetado em: Poland
Fabricado em: Poland

Categoria BIMobject: Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição: Showers
OmniClass Número: 23-31 17 00
OmniClass Título: Showers
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®