Publicar produtos
CYNIA Concealed shower set
Deante

CYNIA Concealed shower set

Traduzido por Google,
  • chuveiro de mão com 1 função
  • Mangueira de chuveiro de aço extensível de 1500 mm
  • braço de chuveiro de 325 mm
  • misturador com desviador, cartucho 35mm
  • chuveiro em aço redondo com diâmetro de 300 mm
  • conexão angular da mangueira do chuveiro integrada com suporte para chuveiro de mão
Especificação
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanac_09bp
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures

Disponibilidade da região

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText