Publicar produtos
Concealed shower set with bath spout
Deante

Concealed shower set with bath spout

Especificação
  • MIXER
    Mixer type: mixer, two-handle
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: S - 15.1-19.8 l/min
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    SPOUT
    Spout type: still
    aerator: yes
    HAND SHOWER
    Number of functions: 1
    Anti-calc: yes
    Stream type: rain
    HOSE
    Length [mm]: 1500
    Braid type: double braided
    Braid material: stainless steel
    Anti-twist: 2
    ANGLED HOSE CONNECTOR
    Connection type: for the hose with hand shower holder
    Shape: round
    Material: brass
    Connection thread: yes
    Concealed mounting: yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNAC_N9TQ
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFausets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText