Publicar produtos
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

    Traduzido por Google,
        • pode ser montado em qualquer posição: - verticalmente - horizontalmente - inclinado
        • Material: aço inoxidável
        • Barra de 35 mm de diâmetro para facilitar o manuseio
        • proporciona confiança e estabilidade
        • adequado para usuários de até 150 kg quando instalado em uma parede sólida.
        • fixações não incluídas
        • Finalizar
          1. 041A - polido, 300mm
          2. 041B - polido, 450mm
          3. 041C - polido, 600mm
          4. 641A - branco, 300mm
          5. 641B - branco, 450mm
          6. 641C - branco, 600mm
        Especificação
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaniv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Familia de productoSanitary
        • Grupo de produtosAccessories
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2018-11-13
        • Número de edição1
        • Altura (mm)117
        • Largura (mm)600
        Relacionado
        • Material principalAço
        • Material secundárioMetal
        • Concebido emPoland
        • Fabricado emPoland
        Classificação
        • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
        • Classificação IFCTerminal sanitário
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
        • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
        • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
        • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
        • Número OmniClass23-31 15 17 21
        • Título OmniclassBathtub Grab Bars
        • Código CSI UniFormat IIE2010
        • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

        Disponibilidade da região

        Europa