Publicar produtos
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm
    Deante

    Vital, Wall-mounted grab bar - 45 cm

    Traduzido por Google,
    O suporte de parede foi originalmente destinado a pessoas idosas ou com deficiência para facilitar o uso do banheiro. Com o tempo, descobriu-se que é útil para todos os membros da família, eles o amam tanto crianças quanto adultos. Proporciona comodidade e segurança em superfícies molhadas e escorregadias. Sua capacidade máxima de elevação é de 150 kg. A superfície ergonômica facilita uma certa aderência e o acabamento estético é decorado com um banheiro. A largura da alça é de 45 cm.
    Especificação
    • Finish:  steel
      Surface type:  brushed
      Material:  steel 304
      Height [mm]:  80
      Width [mm]:  530
      Depth [mm]:  117
      Load [kg]:  150
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNIV_041B
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText