Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150

Ref. Exclusiva: zqz_7113_2113_1113_a113_s113
Marca: Deante
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Accessories
Largura (mm): 760
Altura (mm): 150
Profundidade (mm): 440
Data de publicação: 2018-11-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
  • Length 760 mm
  • Width 440 mm
  • Bowl depth 150 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up waste Yes


Available colours:

  •  1113  champagne
  • 2113  graphite
  • A113  alabaster
  • S113  grey
  • 7113  sand

  • Length 760 mm
  • Width 440 mm
  • Bowl depth 150 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up waste Yes


Material principal: Composite
Material secundario:
Projetado em: Poland
Fabricado em: Poland

Categoria BIMobject: Cozinha - Lavatórios
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sinks
Código UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Código: L7232
Uniclass 1.4 Descrição: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrição: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Descrição: Kitchen sinks
NBS Reference Código: 31-79
NBS Reference Descrição: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Número: 23-31 13 00
OmniClass Título: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 760 mm
Name Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Name Zorba 1-bowl sink with drainer 760x440x150

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados