Publicar produtos
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
DEKO DG - Glazed Door
    DEKO
    Arquivado

    DEKO DG - Glazed Door

    Single doors are available in module sizes from 700 x 2100 mm to 1200 x 2100 mm, double doors in size 1800 x 2100 mm. Non standard sizes are available to order. 4 or 6 mm clear toughened glass is used for the glazed sections of Deko DG glazed doors. Where specific fire or sound ratings are requried special glass can be inserted. In the standard format DEKO Doors can be delivered with approval and certification and sound classifications up to 35 dB. All doors are prefabricated, which eliminates any need for site finishing after installation. All DEKO Doors have been awarded the Danish Indoor Climate Labelling.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDEKO-door-DG-glazed
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosInterior Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-09
    • Número de edição3
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)1010
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors