Publicar produtos
110310BK Wall-hung S21 S WC pan
110310BK Wall-hung S21 S WC pan
    DELABIE

    110310BK Wall-hung S21 S WC pan

    Traduzido por Google,
    Sanita suspensa. Compatível com todos os sistemas de estrutura padrão disponíveis no mercado. Design elegante e simples. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm. Acabamento em Teflon® preto fosco. Sanita prensada em peça única, sem emendas para fácil manutenção e melhor higiene. Borda de descarga perimetral oculta. Entrada de água horizontal: Ø 55 mm. Saída de esgoto horizontal: Ø 100 mm. Economia de água: funciona com 4 litros ou mais de água. Sanita com tampa. Orifícios pré-perfurados para fixação do assento sanitário. Fornecido com tampas de aço inoxidável quando instalado sem tampa. Instalação frontal rápida e fácil graças a uma estrutura de montagem em aço inoxidável. Fornecido com placa de fixação e 6 parafusos de segurança TORX antirroubo. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 997 para descarga de 4 litros. Peso: 11 kg. Garantia de 30 anos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única110310BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC pan
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)535
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)11.924
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte