Publicar produtos
120310 Wall-mounted CANAL wash trough
DELABIE

120310 Wall-mounted CANAL wash trough

Traduzido por Google,
Calha de parede para 5 lavatórios - 3.000 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm para a cuba, 1,5 mm para a moldura e suportes de fixação. Fácil de instalar: sem necessidade de ocultadores de juntas, cuba leve. O controle de água pode ser montado na parede ou na bancada. Drenagem à direita. Sem furo para torneira. Fornecido com válvula de descarga de 3,8 cm. Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14296. Peso: 15,6 kg. Garantia de 30 anos. Opção de adicionar um revestimento antirrespingo em aço inoxidável 304 bacteriostático (ref. 100310).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120310
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)245
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-39 41 11 17
  • Título OmniclassWash Water Troughs

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte