Publicar produtos
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm
    DELABIE

    120490BK HEMI inset washbasin Ø 385mm

    Traduzido por Google,
    Lavatório redondo para instalação embutida por cima ou por baixo. Diâmetro interno do lavatório: 385 mm. Diâmetro do recorte: 400 mm para instalação por cima, 380 mm para instalação por baixo. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm. Acabamento em Teflon® preto fosco. Cuba prensada em peça única, sem emendas. Bordas arredondadas evitam ferimentos. Fornecido sem ralo. É possível adicionar ralo com acabamento preto (6110BK) ou cromado (6110). Sem vazamento. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 1,6 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120490BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)1996
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte